Legno

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il carico e lo scarico di centri di lavorazione del legno a CNCVideo 111

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il carico e lo scarico di centri di lavorazione del legno a CNC
Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il carico e lo scarico di centri di lavorazione del legno a CNC

Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo può movimentare senza problemi carichi fino a 110kg. Il sollevatore tubo è equipaggiato con una ventosa doppia. Le due ventose sono, su una traversa, regolabili in modo continuo e possono così movimentare senza problemi anche i pannelli grandi e poco maneggevoli. Mediante la manopola nella maniglia di comando i pannelli di legno possono essere sollevati ed abbassati. In combinazione con una gru girevole a colonna SK di Schmalz il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo diventa una soluzione completa. La gru girevole a colonna SK consente di coprire il campo di lavoro completo. In questo modo il lavoro può essere eseguito da un solo collaboratore in maniera ergonomica e più salutare.

Video dell'applicazione dal settore Legno