Legno

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il carico e lo scarico di centri di lavorazione del legno a CNCVideo 112

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il carico e lo scarico di centri di lavorazione del legno a CNC
Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il carico e lo scarico di centri di lavorazione del legno a CNC

Il sollevatore tubo è dimensionato per le portate fino a 65 kg. Con l'aiuto del sollevatore tubo il carico della segatrice per pannelli orizzontali così come il prelevamento dei pannelli dai supporti pannelli verticali e orizzontali avviene senza alcuna fatica. Il sollevatore tubo JumboErgo 65 è equipaggiato con una unità di rotazione pneumatica PSE, mediante la quale i pannelli di legno possono essere ruotati senza scosse di 90° verso destra e verso sinistra. Entrambe le ventose della ventosa doppia DG sono regolabili in modo continuo sulla traversa. In questo modo il sollevatore tubo si lascia adattare alle dimensioni del pezzo in maniera ottimale. Il sollevatore tubo è dotato di un radiocomando SRC. Questo serve per l'inserimento e il disinserimento della generazione del vuoto direttamente nell'elemento di comando. Con il radiocomando l'azienda sfrutta il vantaggio di un consumo energetico particolarmente ridotto. Applicato ad una gru girevole a colonna SK il sollevatore tubo consente un lavoro ergonomico che viene eseguito da un solo collaboratore.

Video dell'applicazione dal settore Legno