Legno

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il carico e lo scarico di centri di lavorazione CNC per il legnoVideo 077

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il carico e lo scarico di centri di lavorazione CNC per il legno
Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il carico e lo scarico di centri di lavorazione CNC per il legno

Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo con ventosa quadrupla e unità di rotazione pneumatica consente di eseguire con flessibilità il carico e lo scarico di un centro di lavorazione CNC per il legno con pannelli di legno e parti di mobili. L'unità di rotazione pneumatica PSE consente di prelevare pezzi da una paletta di trasporto verticale e ruotarli di 90° senza scuoterli. Grazie alla traversa a regolazione continua, le quattro ventose possono essere adeguate individualmente alle relative forme del legno. L'abbassamento del carico avviene "dando più gas", il sollevamento "dando meno gas". L'ausilio di sollevamento offre funzioni simili all'acceleratore di una moto e consente una movimentazione rapida e precisa. In abbinamento alla gru girevole a colonna SK, il lavoro può essere effettuato da un solo operatore che può lavorare in modo ergonomico in tutte le altezze di lavoro.

Video dell'applicazione dal settore Legno