Logistica e Imballaggio

Nastro trasportatore telescopico flessibile CargoSwitch per la movimentazione efficiente di merceVideo 152

Nastro trasportatore telescopico flessibile CargoSwitch per la movimentazione efficiente di merce
Nastro trasportatore telescopico flessibile CargoSwitch per la movimentazione efficiente di merce

L'innovativo nastro trasportatore telescopico viene fatto funzionare da un operatore: questo controlla il sistema attraverso un'unità di comando intuitiva evitando di dover sollevare manualmente e con fatica la merce da trasportare.

CargoSwitch scarica la merce passando come un cuneo tra la stessa. Appena c'è sufficiente attrito, la merce va a finire su due nastri trasportatori paralleli del CargoSwitch. Qui può essere ruotata a piacimento e allineata verso la posizione di deposito. In direzione inversa il nastro serve per il carico di container, semirimorchi e ULD. Il nuovo prodotto movimenta merce stabile fino a un peso singolo di 50 kg e una larghezza fino a 1.000 mm. Sulla linea di trasporto vengono movimentati fino a quattro pezzi singoli ovvero contemporaneamente massimo 200 kg. Per le movimentazioni in profondità CargoSwitch può essere allungato da circa 900 mm a una lunghezza di massimo 3.500 mm. Per raggiungere l'intera area di lavoro è possibile orientarlo in verticale di +/- 20° e in orizzontale di +/- 40°.

La soluzione tecnica di trasporto offre agli utilizzatori una serie di vantaggi: aumenta la velocità di prelievo, può essere impiegata in modo flessibile e si collega facilmente a impianti di trasporto esistenti attraverso un'interfaccia aperta. Le assenze dovute a danni alla salute conseguenti al carico e allo scarico manuali vengono minimizzate. Nel corso di un turno, la merce viene trasportata in modo costante incrementando la produttività. CargoSwitch può essere montato a pavimento o su una piattaforma mobile a seconda dell'esigenza, con la possibilità di impiegarlo anche in altre rampe di carico.

Video dell'applicazione dal settore Logistica e Imballaggio