Logistica e Imballaggio

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il commissionamento ergonomico di cartonaggiVideo 138

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il commissionamento ergonomico di cartonaggi
Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il commissionamento ergonomico di cartonaggi

I sollevatori tubo a vuoto JumboErgo sono dimensionati per carichi fino a 65 kg. La manopola ergonomica, simile all'acceleratore di una moto, regola il sollevamento e l'abbassamento del carico. Con la staffa di comando ergonomica, i cartonaggi si possono depositare in modo preciso su un pallet. I sollevatori tubo a vuoto sono provvisti di due piastre di aspirazione in NBR che garantiscono una tenuta sicura durante l'intero processo di movimentazione. Una traversa lunga 400 millimetri consente l'adeguamento delle piastre di aspirazione mediante la leva di bloccaggio alla misura del pezzo. La produzione di vuoto avviene esternamente mediante una soffiante del tipo SBL. La cassa insonorizzante applicata impedisce una formazione di rumori eccessiva della soffiante. Dopo l'utilizzo, il sollevatore tubo a vuoto può essere conservato velocemente e semplicemente con una rete di tenuta. I sollevatori tubo a vuoto vengono condotti dalle gru girevoli di Schmalz. Il braccio della gru con angolo di rotazione di 270° è realizzato in alluminio e consente una grande libertà di movimento con dispendio energetico molto ridotto.

Video dell'applicazione dal settore Logistica e Imballaggio