Logistica e Imballaggio

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il trasporto rapido di fasci di piante di tabaccoVideo 018

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il trasporto rapido di fasci di piante di tabacco
Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per il trasporto rapido di fasci di piante di tabacco

Più sollevatori tubo a vuoto JumboErgo garantiscono lo spostamento di fasci di piante di tabacco. I sollevatori tubo JumboErgo in funzione sono provvisti di una ventosa doppia FM che consente di movimentare il carico anche senza il 100% di occupazione. I fasci pesanti oltre 40 kg vengono trasportati da una sola persona. Per agganciare il sollevatore tubo a vuoto, i padiglioni sono dotati di più impianti gru in alluminio SRA che, oltre alla portata ottimale, offrono una distribuzione del carico omogenea su tutte le rotelle portanti. I carrelli dell'impianto gru non si storcono, anche se “vengono trascinati trasversalmente”. Il grande campo di lavoro risultante dall'impianto gru garantisce la massima flessibilità e consente di utilizzare l'impianto in tutto lo stabilimento di produzione.

Video dell'applicazione dal settore Logistica e Imballaggio