Logistica e Imballaggio

Sollevatore a vuoto JumboErgo per la movimentazione di blocchi di formaggio imballati nell'industria alimentareVideo 023

Sollevatore a vuoto JumboErgo per la movimentazione di blocchi di formaggio imballati nell'industria alimentare
Sollevatore a vuoto JumboErgo per la movimentazione di blocchi di formaggio imballati nell'industria alimentare

Il sollevatore a vuoto JumboErgo 110 è dimensionato per la movimentazione orizzontale di pezzi fino a 110 kg. Il sollevamento razionale con il sollevatore da parte di un solo operatore consente la movimentazione efficiente e senza fatica dei blocchi di formaggio. Inoltre, grazie alla riduzione del 50 % dei costi del personale, aumenta anche la produttività. La versione in acciaio inox della ventosa per sacchi garantisce l'utilizzo ottimale nell'industria alimentare. La gru girevole a parete WK garantisce il massimo sfruttamento della superficie di lavoro grazie al suo angolo di rotazione di 180° e alla lunghezza del braccio di 4.000 mm.

Video dell'applicazione dal settore Logistica e Imballaggio