Logistica e Imballaggio

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la movimentazione di cartonaggi fragili con ventosa multiplaVideo 022

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la movimentazione di cartonaggi fragili con ventosa multipla
Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la movimentazione di cartonaggi fragili con ventosa multipla

Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo 85 in abbinamento a una ventosa multipla è la soluzione ideale per spostare agevolmente cartoni instabili. Il sistema di ventose della ventosa multipla si adatta in modo ottimale alla forma dei cartonaggi, garantendo la massima sicurezza durante la movimentazione. Rispetto a prima, la movimentazione dei cartonaggi con il sollevatore tubo può essere effettuata senza fatica da un solo operatore che può lavorare in modo ergonomico e con poca fatica fisica. L'applicazione viene completata dalla gru girevole a colonna SK che, grazie al suo braccio, garantisce la traslazione corrispondente. Sorprendenti sono anche le oltre 3.000 tonnellate che qui ogni anno vengono commissionate con il sollevatore tubo a vuoto.

Video dell'applicazione dal settore Logistica e Imballaggio