Logistica e Imballaggio

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la movimentazione di cartonaggi lunghi fino a 4 metriVideo 020

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la movimentazione di cartonaggi lunghi fino a 4 metri
Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la movimentazione di cartonaggi lunghi fino a 4 metri

Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo 85 è dotato di una ventosa doppia che può sollevare agevolmente cartoni incollati, reggiati oppure aperti. La lunghezza della traversa, su cui possono essere applicate e regolate le ventose, consente il sollevamento dei cartoni in diverse lunghezze. Il sollevatore tubo JumboErgo può essere comandato da una sola persona e riduce quindi i costi del personale. Questa soluzione di Schmalz è completata dall'impiego di una gru girevole a colonna SK. Grazie alla lunghezza individuale del braccio di 4000 mm, la gru girevole consente la massima flessibilità con estrema scorrevolezza.

Video dell'applicazione dal settore Logistica e Imballaggio