Logistica e Imballaggio

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la movimentazione di due blocchi di formaggio con ventosa doppiaVideo 024

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la movimentazione di due blocchi di formaggio con ventosa doppia
Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la movimentazione di due blocchi di formaggio con ventosa doppia

Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo 140 viene impiegato per sollevare due blocchi di formaggio. L'apparecchio è montato su un impianto gru in alluminio SRA che garantisce una distribuzione ottimale dei carichi. I 2 blocchi di formaggio con le misure 570 x 570 mm (lunghezza x larghezza) e spessore di 150-200 mm vengono sollevati con una ventosa doppia e spostati per il commissionamento automatico. Le ventose possono essere spostate sulla traversa. Il sollevatore tubo JumboErgo 140 può sollevare agevolmente i due blocchi di formaggio con un peso di 60 kg ciascuno, aumentando la produttività del 50 %.

Video dell'applicazione dal settore Logistica e Imballaggio