Logistica e Imballaggio

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la movimentazione ergonomica di invertitoriVideo 137

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la movimentazione ergonomica di invertitori
Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la movimentazione ergonomica di invertitori

Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo può movimentare senza problemi carichi fino a 65 kg. Una staffa di comando ergonomica tutela gli operatori dalle sollecitazioni fisiche. L'abbassamento e il sollevamento vengono regolati mediante una manopola di precisione, simile all'acceleratore di una moto. Il sollevatore tubo a vuoto è provvisto di due piastre di aspirazione in NBR. Il labbro di tenuta flessibile si adatta bene al coperchio dell'alloggiamento arcuato e parzialmente strutturato. Sulla traversa lunga 400 millimetri, le piastre di aspirazione si possono regolare semplicemente mediante la leva di bloccaggio. Mediante una valvola di esplorazione, il sollevatore tubo riconosce che le piastre di aspirazione sono occupate oppure avvia un processo di movimentazione. Il sollevatore tubo a vuoto è agganciato a una gru girevole a colonna a struttura piana. La gru girevole a colonna è stata concepita per applicazioni con altezze del locale ridotte e, con una lunghezza del braccio di 4 m, copre straordinariamente il campo di lavoro dell'operatore. Con l'intero sistema, gli invertitori possono essere movimentati da una sola persona in modo ergonomico e senza rischi per la schiena.

Video dell'applicazione dal settore Logistica e Imballaggio