Logistica e Imballaggio

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione di cartonaggi fino a 35 kgVideo 103

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione di cartonaggi fino a 35 kg
Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione di cartonaggi fino a 35 kg

Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex è ideale per lo spostamento frequente e veloce di cartoni con un peso massimo di 35 kg. Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex è provvisto di una ventosa doppia. Grazie alle ventose orientabili di 90°, i cartoni possono essere aspirati lateralmente. La soluzione di movimentazione comprende anche un adattatore per cambio rapido che consente di cambiare i gripper in pochi secondi e senza attrezzi. Il processo di produzione viene ottimizzato grazie alla combinaizone con una gru girevole a colonna SK di Schmalz.

Video dell'applicazione dal settore Logistica e Imballaggio