Logistica e Imballaggio

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione di cartonaggi fino a 35 kgVideo 027

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione di cartonaggi fino a 35 kg
Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione di cartonaggi fino a 35 kg

Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex 35 consente di sollevare i cartonaggi velocemente e senza fatica e di depositarli sui pallet. Grazie al comando a una mano ergonomico e al peso specifico ridotto del sollevatore tubo a vuoto, il lavoro viene notevolmente semplificato. La ventosa doppia impiegata può aspirare con semplicità tutti i tipi di cartonaggi, compresi i cartoni incollati, reggiati oppure aperti. Per operare con la stessa versatilità sui cartoni più grandi, la ventosa doppia è montata su una traversa longitudinale. La gru girevole a colonna SK impiegata qui è montata su una piastra di base mobile che garantisce un impiego versatile della gru e del sollevatore tubo.

Video dell'applicazione dal settore Logistica e Imballaggio