Logistica e Imballaggio

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione veloce ed efficiente di cartonaggiVideo 031

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione veloce ed efficiente di cartonaggi
Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione veloce ed efficiente di cartonaggi

Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex è ideale per locali dai soffitti bassi. Il processo di tenuta e sollevamento viene svolto esclusivamente mediante il vuoto. Il peso specifico ridotto dell'apparecchio e una struttura compatta ne consentono l'impiego anche in spazi stretti. Lo spostamento razionale dei cartoni può essere effettuato da un solo operatore, riducendo i costi del personale del 50%. Con una monorotaia fissata al soffitto, il sollevatore tubo a vuoto può essere sfruttato in modo ottimale nella superficie di lavoro disponibile.

Video dell'applicazione dal settore Logistica e Imballaggio