Logistica e Imballaggio

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per confezionare cartoni senza rischi per la saluteVideo 146

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per confezionare cartoni senza rischi per la salute
Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per confezionare cartoni senza rischi per la salute

In un azienda specializzata in tecnologia di fissaggio si confezionano al giorno per le spedizioni in tutto il mondo circa 2.000 cartoni con un peso di max. 25 kg. Prima, ciò avveniva manualmente ed era un lavoro faticoso per i collaboratori che, a seguito del sollevamento dei cartoni, lamentavano problemi alla schiena e alle anche. Per rendere il processo più ergonomico e per sgravare i collaboratori in modo duraturo, l'azienda ha deciso di acquistare un sollevatore a vuoto di Schmalz. Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex 35 è ottimale per la movimentazione di cartoni fino a 35 kg. Basta un dito per azionare l'elemento di comando ergonomico, pensato sia per i destrimani sia per i mancini. Il JumboFlex 35 è provvisto di una ventosa doppia. Questa dispone di un'unità di rotazione fino a 90° che consente di aspirare i carichi in modo flessibile. Il telecomando via radio integrato nell'elemento di comando consente l'accensione e lo spegnimento del generatore di vuoto. Nelle pause, è quindi possibile spegnere il generatore di vuoto, riducendo così i costi energetici. Il sollevatore tubo è agganciato ad un impianto gru monotrave in alluminio di Schmalz. L'impianto gru copre un campo di impiego di 14 metri per sette. L'ottimo rapporto di peso specifico e limite di carico assicura elevata ergonomia e perfetto scorrimento. In questo modo, lo sforzo fisico durante la movimentazione dei carichi è minimo.

Video dell'applicazione dal settore Logistica e Imballaggio