Logistica e Imballaggio

Sollevatore tubo a vuoto Jumbo Flex 50 per la movimentazione di sacchi di carta fino a 50 kgVideo 145

Sollevatore tubo a vuoto Jumbo Flex 50 per la movimentazione di sacchi di carta fino a 50 kg
Sollevatore tubo a vuoto Jumbo Flex 50 per la movimentazione di sacchi di carta fino a 50 kg

In una cartiera sacchi pesanti deve essere prelevato e poi trasportato alle macchine continue. Prima ciò avveniva manualmente e con grande affaticamento fisico dei dipendenti. Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex 50 assicura un movimento di merci più rapido e alleggerisce il lavoro dei dipendenti. JumboFlex 50 movimenta i carichi da piccoli a medi in modo rapido ed ergonomico. Il maneggevole elemento di comando è intuitivo e facile da usare con una sola mano. A seconda della preferenza del dipendente è possibile un comando a uno o due dita, nonché a destra o a sinistra. Le diverse ventose, rapide da sostituire, ampliano lo spettro delle applicazioni. La speciale ventosa tonda con supporto elastico presa sacchi per la tenuta dei pezzi è l'ideale per la movimentazione potente e sicura dei sacchi. La velocità di sollevamento può essere regolata con precisione a seconda delle esigenze pratiche e del carico di lavoro. L'ergonomia ottimizzata del JumboFlex 50 consente ai dipendenti di mantenere una postura corretta della schiena, assicurando una frequenza di trasbordo costantemente alta e riducendo i tempi di inattività dovuti a malattia.

Video dell'applicazione dal settore Logistica e Imballaggio