Manipolazione bagagli

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione ergonomica di bagagli negli aeroportiVideo 120

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione ergonomica di bagagli negli aeroporti
Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione ergonomica di bagagli negli aeroporti

Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex rappresenta la soluzione di sollevamento ideale. Nella versione speciale personalizzata, il sollevatore tubo solleva carichi fino a 40 kg. Il comando ergonomico a una mano consente, sia ai destrimani, sia ai mancini, di lavorare con la massima flessibilità e senza fatica. L'elemento di comando è provvisto del telecomando radio SRC che consente di accendere e spegnere il produttore di vuoto direttamente dall'elemento di comando, garantendo così costi di esercizio efficienti. Il sistema di presa standard 2 in 1 del sollevatore tubo è costituito da un gancio e da una ventosa a vuoto che consentono di aspirare le valigie e agganciare le borse. Il passaggio tra i due sistemi di presa si può effettuare rapidamente ribaltando manualmente il gripper. Il dispositivo di sollevamento a vuoto è agganciato a un impianto gru. Le rotaie in alluminio garantiscono estrema scorrevolezza e, con la dimensione massima di ca. 8 x 30 m, l'impianto gru copre tutto il campo di lavoro.