Manipolazione bagagli

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione di bagagli negli aeroportiVideo 034

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione di bagagli negli aeroporti
Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione di bagagli negli aeroporti

Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex è ideale per lo spostamento frequente e veloce di merci più leggere, con un peso massimo di 35 kg. Grazie alle numerose caratteristiche, l'apparecchio offre vantaggi decisivi per la movimentazione di bagagli particolari e dei passeggeri. Il comando a una mano ergonomico dell'ausilio di sollevamento consente un lavoro senza rischi per la salute da parte di un solo operatore. Con la ventosa 2-in-1, l'operatore può passare mediante un meccanismo di rotazione semplice dal gancio di sospensione meccanico per i bagagli non aspirabili alla ventosa a vuoto. La soluzione viene completata da un impianto gru con lunghezza gru di 6.000 mm che garantisce lo scorrimento perfetto, è ideale per altezze ridotte dei locali e perfettamente adeguata al sollevatore tubo a vuoto JumboFlex.