Manipolazione bagagli

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione manuale dei bagagli all'aeroporto di HannoverVideo 119

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione manuale dei bagagli all'aeroporto di Hannover
Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione manuale dei bagagli all'aeroporto di Hannover

Con il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex 35, abbinato a un impianto gru, è stata trovata la soluzione completa ideale. Il sollevatore tubo solleva senza fatica carichi fino a 35 kg. Il comando ergonomico a una mano consente, sia ai destrimani, sia ai mancini, di lavorare con la massima flessibilità e senza rischi per la salute. L'elemento di comando del sollevatore tubo è provvisto del telecomando radio SRC. L'operatore può accendere e spegnere il produttore di vuoto mediante un pulsante. Il telecomando radio garantisce aumenti di produzione e un risparmio dei costi dell'energia. Grazie al sistema di presa standard 2 in 1, il sollevatore tubo può aspirare le valigie e agganciare le borse. Il ribaltamento manuale del gripper consente il passaggio rapido tra i ganci e le ventose. L'impianto gru, a cui è applicato il sollevatore tubo , si contraddistingue per l'estrema scorrevolezza delle rotaie in alluminio. Con la dimensione massima di ca. 8 x 30 m, l'impianto gru copre tutto il campo di lavoro.