Manipolazione bagagli

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione versatile di bagagli negli aeroportiVideo 054

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione versatile di bagagli negli aeroporti
Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione versatile di bagagli negli aeroporti

Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex è ideale per lo spostamento frequente e veloce di merci più leggere, con un peso massimo di 35 kg. Il telecomando radio SRC impiegato aumenta la produttività nella produzione ed è un investimento conveniente per risparmiare sui costi dell’energia. Consente all'operatore di inserire e disinserire la pompa direttamente dall'elemento di comando. Il comando a una mano ergonomico del sollevatore a tubo consente di lavorare senza fatica e di evitare rischi per la salute. Con la ventosa 2-in-1, l'operatore può passare mediante un meccanismo di rotazione semplice dal gancio di sospensione meccanico per i bagagli non aspirabili alla ventosa a vuoto. Il sistema di manipolazione è completato dall'impiego di una gru girevole a colonna SK di Schmalz con rotaia gru in alluminio. Questa gru si contraddistingue per il suo funzionamento estremamente facile. Un angolo di rotazione di minimo 180° consente lo sfruttamento completo della superficie di lavoro disponibile. Le gru di Schmalz possono essere adeguate individualmente alle diverse condizioni e costituiscono il completamento perfetto di questa applicazione.