Metallo e Lamiera

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per lo scarico ergonomico di un centro di lavorazione laserVideo 147

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per lo scarico ergonomico di un centro di lavorazione laser
Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per lo scarico ergonomico di un centro di lavorazione laser

In un centro di lavorazione si tagliano le lamiere con l'ausilio un laser. All'anno si lavorano qui circa 40.000 tonnellate di lamiera. Il caricamento delle macchine avveniva prima manualmente e vedeva l'impiego di due collaboratori. Per ridurre l'affaticamento fisico dei collaboratori, l'azienda ha deciso di acquistare un sollevatore tubo a vuoto di Schmalz. Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo soddisfa i requisiti di questa fase di lavoro. Il sollevatore tubo è dimensionato per un carico massimo di 110 kg. Il JumboErgo è provvisto di una ventosa doppia FM che, anche in caso di carico parziale o di movimentazione di pezzi con fessure, assicura una movimentazione sicura. Le resistenze di flusso integrate riducono al minimo le perdite in caso di unità aspiranti non occupate. Inoltre, il JumboErgo dispone di un'unità di ventilazione. Questa consente un rilascio e una posa rapidi del pezzo. Il sollevamento e l'abbassamento si ottiene solamente tramite la forza del vuoto. Il generatore di vuoto può essere acceso e spento tramite un telecomando via radio del sollevatore tubo. Grazie alla possibilità di spegnere il generatore di vuoto durante le pause, è possibile ridurre notevolmente i costi energetici. La gru girevole a colonna a funzionamento dolce è altresì progettata per carichi fino a 110 kg, con un braccio da 4.500 mm. Grazie ad un angolo di rotazione di 270° è possibile coprire un campo di lavoro più grande. La piastra di base mobile consente di trasportare la gru in un altro luogo di impiego utilizzando un carrello elevatore. L'intero pacchetto consente un caricamento e uno scarico efficienti ed ergonomici del centro di lavorazione, riducendo così in modo duraturo l'affaticamento fisico dei collaboratori.

Video dell'applicazione dal settore Metallo e Lamiera