Metallo e Lamiera

Apparecchio di sollevamento VacuMaster Eco per il caricamento di una sega senza energia esternaVideo 139

Apparecchio di sollevamento VacuMaster Eco per il caricamento di una sega senza energia esterna
Apparecchio di sollevamento VacuMaster Eco per il caricamento di una sega senza energia esterna

Il VacuMaster Eco 250 è concepito per un processo di movimentazione a risparmio energetico e può sollevare senza fatica carichi fino a 250 kg. Un sistema pistone-cilindro garantisce il vuoto necessario. Durante il sollevamento del paranco a catena, il pistone si muove generando la pressione necessaria nel sistema del vuoto. Sei piastre di aspirazione garantiscono la tenuta sicura delle lamiere e impediscono una piegatura troppo decisa. Grazie alla staffa di comando ergonomica, l'operatore può effettuare una movimentazione particolarmente confortevole e delicata. Un dispositivo di avvertimento a batterie avvisa se i valori di vuoto sono troppo bassi e offre la massima sicurezza grazie a un grande serbatoio a vuoto.

Video dell'applicazione dal settore Metallo e Lamiera