Metallo e Lamiera

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per il carico e lo scarico di un centro di lavorazione laser della ditta TRUMPFVideo 132

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per il carico e lo scarico di un centro di lavorazione laser della ditta TRUMPF
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per il carico e lo scarico di un centro di lavorazione laser della ditta TRUMPF

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic è ideale per la movimentazione di lamiere. Il dispositivo di sollevamento è provvisto di otto piastre di aspirazione che trattengono delicatamente il pezzo senza lasciare impronte. Le piastre di aspirazione si possono orientare sulla larghezza del pezzo, mediante una traversa trasversale. La staffa di comando garantisce di lavorare nella massima ergonomia. Un dispositivo di allarme emette un segnale acustico per avvisare l'utente in caso di vuoto troppo ridotto o di una caduta di corrente. Questo garantisce la massima sicurezza durante l'intero processo di movimentazione. L'estrema robustezza del dispositivo di sollevamento garantisce una lunga durata. La gru girevole a colonna viene montata direttamente sul centro di lavorazione laser di Trumpf che garantisce un carico e uno scarico semplice del centro di lavorazione. Il dispositivo di sollevamento a vuoto e la gru girevole a colonna consentono di effettuare carico e scarico in modo produttivo ed ergonomico.

Video dell'applicazione dal settore Metallo e Lamiera