Metallo e Lamiera

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per il carico ergonomico di un centro di lavorazione laser.Video 098

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per il carico ergonomico di un centro di lavorazione laser.
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per il carico ergonomico di un centro di lavorazione laser.

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Basic di Schmalz è dimensionato per carichi fino a 550 kg. La possibilità di spostare la traversa trasversale in modo semplice e senza graffi, consente l'adeguamento individuale a tutti i tipi di piastre metalliche. A seconda della struttura e della misura del pezzo, sono disponibili di verse piastre di aspirazione. La gru girevole a colonna SK di Schmalz garantisce la massima flessibilità con la sua portata di 650 kg e consente lo svolgimento del lavoro da parte di una sola persona, completando il sistema di movimentazione.

Video dell'applicazione dal settore Metallo e Lamiera