Metallo e Lamiera

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per il carico orizzontale di macchine CNC con lamiereVideo 036

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per il carico orizzontale di macchine CNC con lamiere
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per il carico orizzontale di macchine CNC con lamiere

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic è ideale per la movimentazione di lamiere da parte di una sola persona. L'ausilio di sollevamento convince con la sua staffa di comando che consente un lavoro senza rischi per la salute, grazie alla disposizione ergonomica degli elementi di comando. Il sollevatore VacuMaster Basic può sollevare carichi fino a 250 kg e garantisce la massima sicurezza anche in caso di caduta di corrente, grazie al suo dispositivo di allarme acustico e al grande serbatoio a vuoto. Il procedimento di tenuta viene realizzato con la più moderna tecnologia del vuoto, per cui le lamiere non vengono assolutamente danneggiate. Con la gru girevole a colonna SK si copre una grande area di lavoro grazie a un angolo di rotazione di 270° e si completa la movimentazione in modo ottimale.

Video dell'applicazione dal settore Metallo e Lamiera