Metallo e Lamiera

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per la movimentazione orizzontale di elementi in lamieraVideo 040

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per la movimentazione orizzontale di elementi in lamiera
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per la movimentazione orizzontale di elementi in lamiera

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort rappresenta la soluzione ottimale. In questo caso, l'ausilio di sollevamento è idoneo per carichi fino a 500 kg e lamiere con il formato medio da 0,8 a 25 mm di spessore. È dotato di sei piastre di aspirazione che possono essere adeguate individualmente alle relative misure del pezzo. Grazie all’impiego di materiali plastici innovativi, è possibile lo spostamento semplice e senza graffi della traversa trasversale e dell'aspiratore. Il sollevatore VacuMaster Comfort consente un lavoro sicuro ed ergonomico. Il comando viene effettuato da una sola persona che può comandare l'apparecchio in modo ergonomico mediante un pulsante.

Video dell'applicazione dal settore Metallo e Lamiera