Metallo e Lamiera

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per la rotazione di 90° di lastre metallicheVideo 041

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per la rotazione di 90° di lastre metalliche
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per la rotazione di 90° di lastre metalliche

L'apparecchio ideale per questo procedimento logistico è il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort che, grazie alla sua dotazione innovativa, consente un lavoro rapido con un comando confortevole. Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort è provvisto di una staffa di comando lunga 700 mm con comando integrato mediante pulsante che consente il lavoro ergonomico da parte di un solo operatore, mantenendo contemporaneamente la distanza dalle lamiere. Il sollevatore possiede un pulsante supplementare sulla centralina che consente la rotazione orizzontale di 90°. Il sistema di movimentazione è combinato con un impianto gru in alluminio SRA con una grandissima superficie di lavoro di 13.000 mm x 6.000 mm (lunghezza x larghezza). Sia l'impianto gru in alluminio, sia il sollevatore sono dimensionati per una rotazione fino a 175 kg.

Video dell'applicazione dal settore Metallo e Lamiera