Metallo e Lamiera

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Eco per la movimentazione orizzontale di pezzi lisci e a tenuta d’aria senza apporti di energia esternaVideo 042

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Eco per la movimentazione orizzontale di pezzi lisci e a tenuta d’aria senza apporti di energia esterna
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Eco per la movimentazione orizzontale di pezzi lisci e a tenuta d’aria senza apporti di energia esterna

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Eco rappresenta la soluzione ottimale per sollevare orizzontalmente le piastre in alluminio e in metallo e depositarle in direzione della macchina di lavorazione CNC. I vantaggi del VacuMaster Eco risiedono nell'indipendenza dall'energia esterna. Questo ausilio di sollevamento può quindi essere impiegato in modo estremamente versatile. Grazie al dispositivo di allarme a batterie con funzione di test batteria viene garantita la massima sicurezza lavorativa. In questo caso il dispositivo di sollevamento a vuoto è dimensionato per carichi fino a 250 kg e può essere comandato da un solo operatore. Il risparmio di personale del 50% è molto positivo e garantisce la massima soddisfazione del cliente.

Video dell'applicazione dal settore Metallo e Lamiera