Metallo e Lamiera

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Light per la movimentazione di pezzi di diverso formatoVideo 043

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Light per la movimentazione di pezzi di diverso formato
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Light per la movimentazione di pezzi di diverso formato

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Light consente una messa in esercizio veloce grazie alla semplice installazione sulla gru. È necessaria solo l'aria compressa. Per spostare in modo semplice e veloce i tubi quadri, il sollevatore è provvisto di una piastra di aspirazione SPU con un diametro di 250 mm che garantisce un lavoro agevole ed ergonomico fino a un carico di 100 kg, mentre i tubi quadri qui mostrati pesano solo tra 25 e 40 kg.

Video dell'applicazione dal settore Metallo e Lamiera