Metallo e Lamiera

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Vario per il carico di macchine con lamiere, con portata fino a 2000 kgVideo 045

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Vario per il carico di macchine con lamiere, con portata fino a 2000 kg
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Vario per il carico di macchine con lamiere, con portata fino a 2000 kg

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Vario è ideale per la movimentazione di lamiere e lastre in metallo di pesi diversi. Il sollevatore può essere comandato da un solo operatore e offre la massima sicurezza grazie a un grande serbatoio a vuoto e a un dispositivo di allarme elettronico. Grazie alla struttura modulare su diversi metalli e lamiere, il sollevatore è particolarmente semplice da adeguare e consente quindi la massima flessibilità.

Video dell'applicazione dal settore Metallo e Lamiera