Metallo e Lamiera

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per una comoda movimentazione di pannelli di lamieraVideo 063

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per una comoda movimentazione di pannelli di lamiera
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per una comoda movimentazione di pannelli di lamiera

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort è idoneo per la rotazione continua di 90° dei pezzi. Il dispositivo di sollevamento viene utilizzato per il caricamento e lo scaricamento di macchine CNC con pannelli di lamiera. Il dispositivo di sollevamento consente di trasportare dei pesi fino a 500 kg. Il comfort versione consente un lavoro veloce con un comodo comando. Il dispositivo di movimentazione è equipaggiato con una gru girevole a colonna SK di Schmalz la quale, con la sua lunghezza braccio di 6.000 mm, garantisce una elevata flessibilità e completa così questo impianto.

Video dell'applicazione dal settore Metallo e Lamiera