Plastica

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per ruotare i pannelli in plastica di 90°con il VacuMaster BasicVideo 017

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per ruotare i pannelli in plastica di 90°con il VacuMaster Basic
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per ruotare i pannelli in plastica di 90°con il VacuMaster Basic

I dispositivi di sollevamento a vuoto impiegati VacuMaster Basic sono dimensionati per diverse classi di peso. I sollevatori sono ruotabili di 90° e consentono di depositare i pannelli in plastica sui carrelli di trasporto verticali. Il comando viene effettuato da una sola persona. Inoltre il sollevatore VacuMaster Basic aumenta la produttività consentendo di abbreviare i tempi improduttivi. Inoltre questo sistema di movimentazione è delicato sui materiali e antigraffio. La struttura estremamente compatta, con peso ridotto al minimo, consente il comando ergonomico. Tutti i carichi si possono movimentare senza problemi grazie a un impianto gru in alluminio SRA. La distribuzione uniforme dei carichi su tutte le rotelle dell'impianto gru impedisce che il carrello si storca, anche se “viene trascinato trasversalmente”.