Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster

I dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster sono lo strumento ideale per la movimentazione di lamiere,
lastre di vetro, pannelli di legno e calcestruzzo con un peso fino a 2000 kg. Il procedimento di tenuta viene
realizzato per mezzo del vuoto. Il sollevamento sicuro del carico avviene con l'ausilio di un paranco a catena.

Il VacuMaster ha una lunga durata grazie alla sua struttura robusta. La struttura compatta e modulare permette di adattare il dispositivo alle diverse esigenze individuali.

Grazie al suo peso proprio ridotto e alla buona raggiungibilità degli elementi di comando, è possibile movimentare facilmente anche i carichi pesanti.

Con i nostri dispositivi standard e speciali abbiamo la soluzione adatta per ogni applicazione.

Dispositivi di sollevamento a vuoto standard

Dispositivi di sollevamento a vuoto standard

I dispositivi di sollevamento a vuoto universali VacuMaster possono essere impiegati in modo versatile in tutti i settori. Sono adatti per carichi da 125 kg a 2.000 kg. Diversi elementi di comando consentono una movimentazione ergonomica per ciascuna applicazione.

Di più sui dispositivi di sollevamento a vuoto standard

Domande sui prodotti

Dispositivi di sollevamento a vuoto speciali

Dispositivi di sollevamento a vuoto speciali

Le applicazioni specifiche per settore richiedono soluzioni speciali. Queste versioni speciali sono dimensionate perfettamente sull'applicazione di pezzi speciali. Che si tratti di coil, finestre, scatole metalliche, pezzi rivestiti o non rivestiti, abbiamo sempre la soluzione giusta.

Di più sui dispositivi di sollevamento a vuoto speciali

Domande sui prodotti