Sollevatori tubo a vuoto Jumbo

Il nuovo sollevatori tubo a vuoto Jumbo è ideale in particolare per lo spostamento frequente e veloce di scatoloni, sacchi, fusti, pannelli di legno e per molte altre applicazioni con un peso fino a 300 kg. Il processo di tenuta e sollevamento viene svolto esclusivamente mediante il vuoto.

Grazie alle più moderne cognizioni ergonomiche è assicurata la massima tutela della salute durante il lavoro.

L’apparecchio si può facilmente adattare alle esigenze individuali. Offre molti componenti base variabili, combinabili in vario modo che possono essere montati secondo il principio della modularità.

Il sollevatore a vuoto Jumbo è fornibile con tre unità di comando:

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo

Con una manopola girevole, simile a quella di comando gas di un moto, è possibile movimentare con questo elemento di comando, sia i carichi leggeri che pesanti in modo rapido ed estremamente preciso.

Ulteriori informazioni sul sollevatore a vuoto JumboErgo

Richiedi prodotto

Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint

Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint

Quando si devono movimentare carichi molto pesanti e poco maneggevoli in ambienti difficili o all’aperto, il sollevatore tubo a vuoto JumboSprint è la scelta giusta: basta afferrarlo con entrambe le mani e manovrare con precisione l’unità di sollevamento con il carico.

Ulteriori informazioni sul sollevatore a vuoto JumboSprint

Richiedi prodotto

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex

Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex è ideale per lo spostamento frequente e veloce di merci più leggere, con
un peso massimo di 35 kg. Il sollevatore JumboFlex è la soluzione perfetta per movimentare merci, in quando è manovrabile in modo semplice ed ergonomico con soltanto una mano.

Ulteriori informazioni sul sollevatore a vuoto JumboFlex

Richiedi prodotto