Solare

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la presa orizzontale di moduli solari e il deposito verticale su un pallet per la consegnaVideo 050

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la presa orizzontale di moduli solari e il deposito verticale su un pallet per la consegna
Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per la presa orizzontale di moduli solari e il deposito verticale su un pallet per la consegna

Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo con ventosa doppia consente un sollevamento delicato dei moduli solari. Per sollevare i moduli sul pallet verticale, il JumboErgo è provvisto di un'unità di rotazione pneumatica che consente una rotazione senza scossoni di 90°. In questo modo è possibile spostare i moduli solari senza danni. In abbinamento a una gru girevole a colonna SK, i moduli solari si possono anche muovere. La gru girevole a colonna si contraddistingue per l'estrema leggerezza e uno speciale cuscinetto sul supporto girevole. Grazie all’angolo di rotazione di 270°, il campo di lavoro è molto ampio.