Vetro

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort per la movimentazione di lastre di vetro e finestre fino a 300 kgVideo 108

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort per la movimentazione di lastre di vetro e finestre fino a 300 kg
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort per la movimentazione di lastre di vetro e finestre fino a 300 kg

Con il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort di Schmalz possono essere movimentate senza problemi le singole lastre di vetro e anche le finestre complete. Il comando del dispositivo di sollevamento viene eseguito da un solo collaboratore ed è sicuro, delicato ed ergonomico. L'equipaggiamento del dispositivo di sollevamento con quattro piastre di aspirazioni del tipo SPU consente una movimentazione senza danneggiamenti dei vetri. Il semplice comando del dispositivo di sollevamento e del paranco viene garantito dal comodo elemento di comando. Il dispositivo di sollevamento è applicato in un sistema di gru in alluminio SRA di Schmalz, questo consente di coprire tutto il campo di lavoro completo.

Video dell'applicazione dal settore vetro