Vetro

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per una comoda movimentazione di lastre di vetroVideo 064

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per una comoda movimentazione di lastre di vetro
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per una comoda movimentazione di lastre di vetro

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort consente una comoda movimentazione di lastre di vetro e finestre con un carico massimo ammissibile di  300kg  . I pezzi possono essere ruotati  elettricamente di 90° verso destra ed è possibile, tra l’altro, applicare, in maniera molto semplice, le lastre di vetro nel telaio della finestra. L’equipaggiamento base  VacuMaster Window Basic nella variante  Comfort - viene completato con l’"unità di comando high-end" così come con la valvola elettromagnetica con azionamento di arresto del vuoto a 2 mani e il generatore del vuoto controllato. Il dispositivo di sollevamento a vuoto viene comandato da una sola persona. Il sistema di movimentazione è combinato con un impianto gru in alluminio SRA con una grande superficie di lavoro di 25.500 mm x 5.500 mm (lunghezza x larghezza).

Video dell'applicazione dal settore vetro