Vetro

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per movimentazione senza impronte di tetti panoramiciVideo 151

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per movimentazione senza impronte di tetti panoramici
Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo per movimentazione senza impronte di tetti panoramici

Un fornitore per l'industria automobilistica fornisce agli OEM tetti panoramici pesanti fino a 30 kg. Al termine della verniciatura, i suddetti tetti vengono trasportati al controllo di qualità su un carrello a scaffali. I tetti panoramici vengono ispezionati su un dispositivo di bloccaggio per escluderne eventuali imperfezioni, quali ad esempio graffi nella vernice. Il carico e lo scarico di questo dispositivo è stato finora eseguito manualmente, senza ricorrere a mezzi ausiliari. Il continuo trasporto dei tetti ha provocato nei dipendenti problemi alla schiena. Per alleviare il lavoro dei dipendenti e rendere più ergonomico il processo, l'azienda ha deciso l'acquisto un sollevatore a vuoto di Schmalz. Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo, con un carico di fino a 35 chilogrammi, soddisfa le esigenze di questa fase di lavoro. Il sollevamento e il deposito del pezzo avvengono unicamente con la forza del vuoto. Un potente generatore di vuoto provvede alla forza di presa qui necessaria. Con l'ausilio di una manopola, l'operatore è in grado di regolare con precisione la depressione nel tubo di sollevamento e di spostare quindi i tetti panoramici in modo mirato. Un'unità di ventilazione incorporata nell'elemento di comando consente il facile distacco del pezzo ermetico. Per evitare impronte sul pezzo, le ventose del gripper doppio sono dotate di rivestimenti appositi. La gru girevole a colonna a funzionamento dolce presenta un carico di fino a 45 chilogrammi. Il braccio in alluminio, lungo 6 metri, si presta a rotazioni di fino a 270 gradi ed è così in grado di coprire un'ampia area di lavoro. La gru girevole a colonna in abbinamento al sollevatore tubo JumboErgo consente un processo ergonomico e allevia in modo duraturo il lavoro dei dipendenti.

Video dell'applicazione dal settore vetro