Vetro

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window per la rotazione di lastre di vetro con portate da 170 a 300 kgVideo 107

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window per la rotazione di lastre di vetro con portate da 170 a 300 kg
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window per la rotazione di lastre di vetro con portate da 170 a 300 kg

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic è la soluzione ideale per il trasporto di lastre di vetro senza alcuna fatica. Con una portata di 250 kg le lastre di vetro possono essere movimentate in maniera ergonomica e sicura da una sola persona. Con l'impiego di due piastre di aspirazione del tipo SPU i pezzi vengono movimentati in maniera particolarmente delicata. Equipaggiato con un azionamento lineare elettrico il sollevatore può ruotare senza problemi le lastre di vetro di 90°. Durante il processo di movimentazione la lastra di vetro viene sollevata dal sollevatore da un cavalletto di supporto verticale e viene posta su un tavolo di montaggio

Video dell'applicazione dal settore vetro