Vetro

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window per la movimentazione di lastre di vetro e finestre a più anteVideo 094

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window per la movimentazione di lastre di vetro e finestre a più ante
Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window per la movimentazione di lastre di vetro e finestre a più ante

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window è la soluzione ideale per la movimentazione di lastre di vetro e finestre. Questo è dimensionato per una portata di fino a 170 kg. In questo modo con il dispositivo di sollevamento si possono movimentare facilmente le pesanti lastre di vetro. Con l'impiego di due piastre di aspirazione SPU la lastra di vetro viene movimentata molto delicatamente. Il dispositivo di sollevamento VacuMaster Window Basic convince per la sua facilità di impiego. Questo mezzo di sollevamento consente un lavoro ergonomico prendendo in considerazione le più moderne cognizioni ergonomiche. Con il sollevatore le lastre di vetro si possono ruotare di 90 ° verso sinistra e verso destra. Per prelevare le lastre di vetro dai rispettivi supporti il dispositivo di sollevamento a vuoto è stato combinato con un sistema di gru monoportante ETK di Schmalz. La struttura scorrevole della gru in alluminio in abbinamento al sollevatore consentono il carico semplice, sicuro ed anche una composizione degli ordini precisa delle lastre e finestre da parte di un solo collaboratore.

Video dell'applicazione dal settore vetro